Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 29-06-2022
- Artículo No.:
- TE 7888940
- Ventajas
- Óptimo acceso desde todos los lados para montaje e instalación
- Ilimitada circulación de aire gracias a su construcción abierta
- La distancia de los niveles de fijación puede ajustarse sin escalonamientos
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada
- General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Marco de montaje autoportante, con nivel de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás
Chapa de techo, preparada para el alojamiento del guiado de cables
Bastidor de suelo abierto con 2 chasis de sistema para un montaje individual en la anchura
4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)
Chapa de techo con escobilla detrás en transversal - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm - Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 80 mm / 130 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 745 mm
- Capacidad de carga
- 7.000 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 33 kg
- Peso bruto
- 35 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177801554
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Descripción producto
- TE 8000 OPEN, RAL 7035, 600x2000x1000
- Fichas técnicas
- Técnica en detalle