Rack para redes TE 8000 con aireación

Artículo No.: TE 7888875

Sistema de armarios IT desmontable con marco de montaje de 482,6 mm (19") variable en profundidad.

Artículo No.:
TE 7888875
Ventajas
Sin estructura
Óptima accesibilidad
Fácil montaje
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Material
Chapa de acero
Superficie
Marco de montaje: imprimación por inmersión
Piezas planas: texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con asa de diseño en el frontal, bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E
Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con bisagras de 130° en parte trasera, cierre de seguridad 3524 E
Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)
Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional
4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)
4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura
24 UA
Unidades de altura
24 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
80 mm / 130 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
745 mm
Capacidad de carga
7.000 N
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
69 kg
Peso bruto
70 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177801509
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TE 8000 SERVIDOR 600X1200X1000 MM
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle