PDU internacional, ejecución switched

Artículo No.: DK 7955332

La característica principal de la PDU son los puntos de conexión de toma conmutables individualmente, que ofrece naturalmente también la función de medición por fase o alimentación. A través de la pantalla OLED se visualizan los datos de consumo actuales.

Artículo No.:
DK 7955332
Ejecución
PDU switched
Descripción producto
Función de medición por fase, así como tomas conmutables individualmente. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético bajo gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.
Material
Perfil de aluminio, anodizado negro
Unidad de envase
incl. cable de conexión H05-VV (3 m) con conector de entrada montado
Dimensiones
Anchura: 44 mm
Profundidad: 85 mm
Longitud: 1.480 mm
Nº bases de enchufe y tipo
24 x C13 / 6 x C19
Enchufes
24 x Conector C13
6 x Conector C19
Intensidad (máx.)
16 A
Alimentaciones
Cantidad: 1
Fases por alimentación: 3~
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
CEE
Directivas
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Campo de temperatura de servicio
0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,8 kg
Peso bruto
6 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
PDU switched 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes
Software
Software