Energía TI

Accessories for IT power

Los accesorios de energía TI de Rittal incluyen una amplia gama de productos adaptados a los diferentes requisitos de tu entorno TI.

Accessories for IT power

Bloqueo de conectores para conectores C14 y C20

Los conectores C14 y C20 se encuentran protegidos contra una extracción involuntaria

Accessories for IT power

Bolsa de piezas PDU

Accessories for IT power

Cable de conexión para PSM/PDU

Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo (Schuko/C19/C20).

Accessories for IT power

Cable de conexión para guía PSM

Cable de conexión preconfeccionado para el Power System Modul.

Accessories for IT power

Juego de fijación para guías conductoras PSM

Para la fijación de una guía conductora de corriente PSM en el rack para redes.

Accessories for IT power

Bloqueo de cables PSM para todos los módulos con cuadros de enchufes EN 60 320 C13

Para protección de todos los cables de conexión de los aparatos finales contra una desconexión involuntaria de la fuente de alimentación.

Accessories for IT power

Guías conductoras de corriente PSM

Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el...

Accessories for IT power

Módulos de bases de enchufe PSM

Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.

Accessories for IT power

Protección contra sobretensión PSM

Se acopla a la guía conductora de corriente. Cada una de las alimentaciones trifásicas de la guía conductora tiene a su disposición una protección contra sobretensiones. También es posible realizar...

Accessories for IT power

Enchufe

Para montaje sobre carriles soporte TS 35/7,5 y TS35/15 según EN 60.715, bridas atornilladas uniformemente por un lateral.

Accessories for IT power

Base de enchufe de servicio para fijación al bastidor del armario

Toma de servicio para fijación bastidor de armario /16 A, integración de una toma de servicio dentro de un circuito de alimentación de tensión, independiente de la red de proceso de datos y de la UPS.

Accessories for IT power

Energy-Box, 482,6 mm (19") extraíble

Diseñado para alojar componentes de corriente continua y alterna, frontal extraíble para un acceso óptimo al espacio de cableado desde arriba y abajo.

Accessories for IT power

Caja de derivación con ángulo multifuncional

La caja de derivación para fijación al perfil del bastidor TS 8 o a sistemas de guías es un punto de derivación de la alimentación de energía hacia todos los consumidores, como ventiladores con filtro,...

Accessories for IT power

Sensores CMC III

Para la supervisión de diversos parámetros en armarios o salas.

Accessories for IT power

Cable de conexión para guía PSM

Cable de conexión listo para el uso con C13 (casquillo) y C14 (conector).

Accessories for IT power

Cubierta de conectores para puntos de conexión C13 o C19

Cierra slots abiertos no utilizados

Accessories for IT power

Adaptador de montaje PDU

Adaptador para el montaje de la PDU a un chasis de sistema en el VX IT

Accessories for IT power

Controlador PoE

Recambios para PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + para alimentación de emergencia del servidor web PDU a través de PoE