Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2025
- Artículo No.:
- DK 7320570
- Ejecución
- Sensor de movimiento
- Descripción producto
- Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
- El sensor controla los movimientos en una zona
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado - Color
- Caja: blanca
- Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Cable de conexión con conector
Clips de montaje para la fijación de carriles soporte
Incl. material de fijación - Conexión al bus CAN
- Indirectamente a través de interfases CMC III CAN-Bus
- Interfaces
- RJ12
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 4
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 32
- Observación
- Plazo de entrega bajo demanda
- Método de medición
- Detector por infrarojos (IR)
- Dimensiones
- Anchura: 59 mm
Altura: 102 mm
Profundidad: 32 mm - Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CMC-TC DETECTOR DE MOVIMIENTO
- Documentos
- Info sheet