- Artículo No.:
- DK 7010120
- Ejecución
- Sensor de temperatura/de humedad
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- El sensor térmico y de humedad controla la temperatura ambiente y la humedad en el armario
- El sensor dispone de un sensor térmico y un sensor de humedad integrados.
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
- Material
- Plástico
- Superficie
- Frontal: liso
Caja: estructurado
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
- Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Dimensiones
- Anchura: 80 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,093 kg
- Peso bruto
- 0,145 kg
- Código arancelario
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Descripción producto
-
DK Sensor térmico/de humedad, conexión a través de interfaz CAN-Bus, An.Al.Pr.: 80x30x40 mm, RAL 9005