- Artículo No.:
- DK 7010140
- Ejecución
- Sensor del caudal de aire
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III, la PDU o el dispositivo interfaz IoT.
- El sensor de caudal de aire dispone de un sensor externo, montado en el caudal de aire
- A partir de pérdidas de calor el sensor mide el caudal de aire y puede detectar oscilaciones de caudal
- Material
- Plástico
- Superficie
- Frontal: liso
Caja: estructurado - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Sensor de caudal de aire externo incluyendo material de montaje
Incl. material de fijación - Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfases sistema Bus
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Borne
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Casquillo
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 0...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,501 kg
- Código arancelario
- 85319000
- Descripción producto
- DK Sensor del caudal de aire, para filas de armarios, conexión mediante interfaz CAN-Bus, An.Al.Pr.: 110x30x40 mm, RAL 9005
Sensores para CMC III, PDU, LCP, dispositivo interfaz IoT
Artículo No.: DK 7010140
El sensor del caudal de aire mide la velocidad actual del aire en el caudal y puede detectar oscilaciones del caudal.