- Artículo No.:
- DK 7010160
- Ejecución
- Sensor de control de acceso
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- El sensor dispone de un emisor y un receptor de infrarrojos integrados.
- El sensor de control de acceso controla por infrarrojos si la puerta del armario se encuentra abierta o cerrada
- El sensor de control de acceso controla las fuerzas G en los 3 ejes x, y y z
- El sensor se monta en el armario con orientación hacia la puerta, la luz se refleja mediante una tira reflectante en la puerta
- El sensor se monta al bastidor del armario, detectando las vibraciones que afectan al armario.
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III, la PDU o el dispositivo interfaz IoT.
- Material
- Plástico
- Superficie
- Frontal: liso
Caja: estructurado
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
- Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,063 kg
- Peso bruto
- 0,163 kg
- Código arancelario
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Descripción producto
-
DK Sensor Access Monitoring, conexión a través de interfaz CAN-Bus, An.Al.Pr.: 110x30x40 mm, RAL 9005