- Artículo No.:
- DK 7010190
- Ejecución
- Sensor universal
- Descripción producto
- null
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III, la PDU o el dispositivo interfaz IoT.
- El sensor dispone de dos entradas digitales y una entrada analógica, que pueden ser configuradas en función de la aplicación.
- Las entradas digitales pueden configurarse como 2 contactos de control libres de potencial, 2 S0-Bus (aparatos de medición de energía) o 1 interfaz Wiegand (sistemas Access externos). La entrada analógica puede utilizarse como una interfaz 4 - 20 mA
- Material
- Plástico
- Superficie
- Frontal: liso
Caja: estructurado - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Sensor universal
- Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- analógica, 4 - 20 mA
- 2 entradas digitales/S0-Bus/Wiegand
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 0...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,127 kg
- Peso bruto
- 0,157 kg
- Código arancelario
- 85319000
- Descripción producto
- DK Sensor universal, para filas de armarios, conexión mediante interfaz CAN-Bus, An.Al.Pr.: 110x30x40 mm, RAL 9005
Sensores para CMC III, PDU, LCP, dispositivo interfaz IoT
Artículo No.: DK 7010190
Sensor universal con dos entradas digitales y una entrada analógica, que pueden ser configuradas en función de la aplicación.