- Artículo No.:
- DK 7010.210
- Ejecución
- Leak point sensor
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface
- The leak point sensor has an external sensor fitted perpendicular to the base.
- El sensor controla con la ayuda de dos contactos la presencia de líquidos conductores en el suelo (fuga)
- Material
- Plástico
- Superficie
- Frontal: liso
Caja: estructurado - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Sensor de fugas
Sonda exterior con cable de conexión
Placa de montaje
Incl. material de fijación - Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Borne
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 90261029
- ETIM 9
- EC002627
- Descripción producto
- DK Leak point sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Sensores for CMC III, PDU, LCP, IoT interface
Artículo No.: DK 7010.210
Leak point sensor