Sensores para CMC III, PDU, LCP, dispositivo interfaz IoT

Artículo No.: DK 7010220

El sensor de fugas supervisa el suelo en busca de líquidos conductores (fugas) mediante un cable sensor de 15 metros de longitud.

Artículo No.:
DK 7010220
Ejecución
Sensor de fugas, para filas de armarios
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III, la PDU o el dispositivo interfaz IoT.
El cable de sensor de 15 m de longitud se fija al suelo
En caso de contacto del cable del sensor con un líquido conductor, indicará fuga
Material
Plástico
Superficie
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Sensor de fugas
Cable de detección de 15 m
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Conexión al bus CAN
Directo
Interfaces
2 x RJ45 CAN-Bus
Dimensiones
Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,85 kg
Peso bruto
1,057 kg
Código arancelario
90261029
ETIM 9
EC002627
Descripción producto
DK Sensor de punto de fuga, para filas de armarios, conexión mediante interfaz CAN-Bus, An.xAl.xPr.: 110x30x40 mm, RAL 9005
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Fichas técnicas
Visio Shapes