Access Control para CMC III, PDU, LCP, dispositivo interfaz IoT

Artículo No.: DK 7010180

Unidad para el control y la monitorización del acceso a los racks.

Artículo No.:
DK 7010180
Ejecución
Access Control
Descripción producto
A un control de acceso pueden conectarse dos empuñaduras y dos lectores. A través de la web de la unidad de proceso CMC III, de la PDU o de la interfaz IoT es posible relacionar las empuñaduras con diferentes códigos numéricos o tarjetas transponder, de forma que todas las empuñaduras que se encuentren conectadas a una unidad de proceso CMC III, una PDU o una interfaz IoT puedan controlarse con un sólo sistema lector. Gracias al sensor por infrarrojos integrado se realiza adicionalmente la vigilancia del estado (abierta/cerrada) de la puerta. El sensor dispone además de un sensor de vibraciones que, al detectar vandalismo, envía una alarma.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Para la conexión de dos empuñaduras y dos unidades lectoras para monitorizar puertas
Sensor de acceso IR integrado
Sensor contra vandalismo integrado
Material
Plástico
Superficie
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Conexión al bus CAN
Directo
Interfaces
2 x RJ45 CAN-Bus
2 x RJ12
2 x conector plano
Casquillo
Dimensiones
Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,166 kg
Peso bruto
0,169 kg
Código arancelario
85311095
ETIM 9
EC002627
Descripción producto
DK Access Control, conexión a través de CAN-Bus, An.xAl.xPr.: 110x30x40 mm, RAL 9005
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Fichas técnicas
Visio Shapes