- Referencia:
- DK 7030.571
- Descripción producto
- Para el montaje de una ruta de transmisión redundante o, cuando no se disponga de una infraestructura de red, para utilizar como unidad para la transmisión de alarma. La indicación de alarma se genera como SMS. Cubierta para LTE (4G), UMTS (3G) y GSM (2G) con función de conmutación automática, ver bandas y frecuencias. El cliente debe disponer de una tarjeta SIM convencional.
- Datos técnicos
- La unidad CMC III LTE puede utilizarse en redes móviles 4G, 3G y 2G en los siguientes rangos de frecuencia:
- 4G LTE banda 1 (2100 MHz)
- 4G LTE banda 3 (1800 MHz)
- 4G LTE banda 8 (900 MHz)
- 4G LTE banda 20 (800 MHz)
- 4G LTE banda 28 (700 MHz)
- 3G UMTS banda 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS banda 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Material
- Plástico
- Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad CMC III LTE
Cable RJ12
Antena con pie magnético
- Serial interface
- 2 x RJ12
- Dimensiones
- Anchura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidad: 132 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- 45 °C...85 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,645 kg
- Código arancelario
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
-
CMC III LTE Unit