Regleta LED para CMC III

Referencia: IT 7030.950

Para una indicación de estado de color en el interior de un rack para redes/servidores. En caso de producirse un error, la regleta de luz cambia al color predefinido.

Referencia:
IT 7030.950
Descripción producto
Para una indicación de estado de color en el interior de un rack para redes/servidores. En caso de producirse un error, la regleta de luz cambia al color predefinido.
Ventajas
Modo autónomo conectando la regleta LED RGB directamente a una fuente de alimentación c.c. de 24 V
Fácil montaje mediante fijación magnética integrada
Funcionamiento
Activación vía CMC III
Conexión a través de tres de las cuatro conexiones relé de la unidad de E/S CMC III
Conexión a través del relé de alarma de la Processing Unit/Compact con cambio de color
Conexión directa a la fuente de alimentación CMC III
Los tres cables de conexión de la regleta led activan los tres colores básicos rojo, verde y azul. La activación de dos o tres colores simultáneamente generará los colores secundarios correspondientes. Los vínculos a las advertencias o alarmas de los sensores se realiza mediante vínculos de tarea en el sistema CMC III.
Material
Aluminio
Plástico
Unidad de envase
Regleta led incl. fijación magnética
Cable de conexión de 0,1 m
Cable de prolongación de 2,4 m con cuatro conectores preconfeccionados para la unidad de E/S CMC III
Ballast
Unidad de alimentación de amplia gama
Posibilidades de conexión
Alimentación a través de conector
Interruptor de puerta
Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Elemento luminoso
Leds
Clase de protección
I (fusible)
Tipo de montaje de la luminaria
atornillado
Para c.c.
1,1 A
Dimensiones
Anchura: 18 mm
Altura: 1.830 mm
Profundidad: 24,2 mm
Enchufes
D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Tensión de servicio
24 V (c.c.)
Ejecución base de enchufe
D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,28 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177951563
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descripción producto
Regleta de luz LED para CMC III, 1 P.
Documentos
Instrucciones
Quick guide