Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 01-01-2019
- Artículo No.:
- DK 7890020
- Descripción producto
- Se precisa 1 tag RFID por cada componente. Cada tag dispone de una «Unique ID» (UID, no correlativa), que no puede modificarse, por lo demás los datos se programan en el tag conforme a ISO 15693. En el momento del suministro los tags no se encuentran programados. El tag se adhiere en la parte interior/derecha del ángulo de fijación de 19". Para ello dispone de una superficie adhesiva. A continuación el componente se atornilla con el tag con el nivel de 19".
- Funcionamiento
- Tag RFID pasivo, escribible (13,56 MHz)
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177617148
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- DRC RFID TAGS, 1UA, 20 PZA 1PU= 1 JUEGO