Sensores CMC III

Artículo No.: DK 7030120

Sensor de acceso CMC III

Artículo No.:
DK 7030120
Ejecución
Sensor de acceso infrarrojos
Descripción producto
Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
El sensor de acceso infrarrojo CMC III controla por infrarrojos si la puerta del armario se encuentra abierta o cerrada
El sensor dispone de un emisor y un receptor de infrarrojos integrados.
El sensor se monta en el armario con orientación hacia la puerta, la luz se refleja mediante una tira reflectante en la puerta
Material
Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sensor de acceso infrarrojos
Conexión al bus CAN
Directo
Interfaces
2 x RJ45 CAN-Bus
Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
32
Cantidad receptores PU compact (máx.)
4
Cantidad receptores PU (máx.)
32
Cantidad receptores PDU (máx.)
16
Observación
El sensor de acceso infrarrojo CMC III controla por infrarrojos si la puerta del armario se encuentra abierta o cerrada
Método de medición
Diodo infrarrojo con receptor y reflector
Dimensiones
Anchura: 80 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,15 kg
Peso bruto
0,176 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85319000
EAN
4028177659506
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
Sensor de acceso por infrarrojos .
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics