Sensores CMC III

Artículo No.: DK 7030.128

CMC III Sensor de acceso VX

Artículo No.:
DK 7030.128
Ejecución
Sensor de acceso VX
Descripción producto
Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Registro de parámetros físicos de entorno
Ejecución
Sensor: contacto hermético tipo Reed/Imán
Máx. 5 contactos tipo Reed en serie
Material
Plástico
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sensor de acceso VX
Cable de 0,5 m
Conexión al bus CAN
Indirectamente a través de interfases CMC III CAN-Bus
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,085 kg
Peso bruto
0,09 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC III access sensor VX, 1 P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones