- Referencia:
- DK 7030.430
- Ejecución
- Sensor de fugas
- Descripción producto
- Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
- El sensor de fugas CMC III dispone de un sensor externo, montado en vertical respecto al suelo
- El sensor controla con la ayuda de dos contactos la presencia de líquidos conductores en el suelo (fuga)
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
- Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sonda exterior con cable de conexión
- Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Borne
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 4
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PDU (máx.)
- 16
- Método de medición
- Medición capacidad conductiva
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,26 kg
- Peso bruto
- 0,283 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 85319000
- EAN
- 4028177695825
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
-
DK CMC III Sensor de fugas