- Referencia:
- DK 7030.040
- Descripción producto
- Los relés pueden conectarse con valores de medición en el software de forma que se accionen en condiciones concretas. De esta forma es posible controlar aparatos o transmitir informaciones. No puede accionarse con la Unidad de Proceso Compact.
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- Escasas necesidades de espacio gracias a la elevada concentración de entradas y salidas.
- Funcionamiento
- Secuencia de bus automática con número correlativo asignado por la unidad de proceso
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Indicador de estado mediante LED integrado.
- Entradas para señales libres de potencial
- Salida relé (contacto conmutado) posibilidad de carga hasta máx. 24 V (c.c.)/1 A
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
- Color
- Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005
- Unidad de envase
- Unidad de E/S CMC III
Incl.material de fijación para el montaje a superficies
- Interfases sistema Bus
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfaces
- 8 entradas digitales
- 4 salidas relé (máx. 24 V c.c./1 A)
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 16
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 8
- Observación
- No puede accionarse con la unidad de proceso Compact
- Dimensiones
- Anchura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidad: 132 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,56 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
-
CMC III Unidad E/S 8 entradas digitales 4 SALIDAS RELES