- Artículo No.:
- DK 7030.490
- Descripción producto
- Para el cableado de la PU con los sensores III CAN-Bus, Units III, unidades de mando III como bus, también entre si. Las diferentes longitudes hacen posible la adaptación del CMC III System a diferentes aplicaciones, así como un montaje individual.
- Aplicación
- Interconexión de las unidades CAN-Bus.
- Transferencia de información y de energía por parte de las unidades CAN-Bus individuales.
- Longitud
- 4 m
- Dimensiones
- Longitud: 4 m
- Interfases/conexiones
- Conector (tipo): RJ45RJ45
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,16 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177695931
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CAN Bus cable 4 m