Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 01-01-2017
- Artículo No.:
- DK 7030580
- Ejecución
- Unidad RDSI
- Descripción producto
- Para el montaje de una transmisión redundante o, cuando no se disponga de una infraestructura de red, para utilizar como unidad para la transmisión de alarma. La indicación de alarma se genera como SMS. La alimentación de tensión se realiza a través de la unidad de proceso.
- Material
- Plástico
- Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035 - Unidad de envase
- Cable de conexión (2 m) con conectores RJ 12
Incl. material de fijación - Observación
- La interfaz serie RS 232 de la Processing Unit/Processing Unit Compact sólo puede ocuparse con un circuito de alarma redundante.
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-RDSI) debe estar disponible también con conexión a la instlación RDSI
- Configuración "punto a varios puntos"
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CMC III ISDN Unit
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones
- Quick guide