Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 01-01-2019
Elementos de antena RFID
Artículo No.: DK 7890242
Los sistemas de antena RFID pueden montarse lateralmente en el perfil de 19" del rack TS IT. Pueden captar e identificar etiquetas RFID fijadas a los componentes de 19". El registro de la posición de los componentes se realiza en 1/3 UA, para ello se han integrado 3 antenas por unidad de altura, así como leds de señalización. De esta forma es posible determinar la posición correcta de los componentes, aunque no se encuentren exactamente en la retícula de altura. La lectura y escritura de las etiquetas RFID también se señaliza mediante un LED.
- Artículo No.:
- DK 7890242
- Ejecución
- 42 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 1,1 kg
- Código arancelario
- 85177100
- EAN
- 4028177686472
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- DRC/RFID 42UA sistema de antenas para IT-Rack