Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2023
- Artículo No.:
- DK 7320794
- Descripción producto
- El accionamiento del mecanismo de cierre genera la abertura de la puerta a través del sistema de abertura automática de la puerta. Preparada para el montaje de cilindros medios convencionales, 40 mm, así como bombines SZ de seguridad y botones pulsadores. Longitud: 302 mm
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cable de conexión (3 m)
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Para c.c.
- 3 A
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...40 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,81 kg
- Peso bruto
- 0,831 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descripción producto
- TS CERRADURA CONFORT APERT. AUTOM. .