El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-12-2023
- Artículo No.:
- DK 7320793
- Descripción producto
- Pulsador para la conexión a los contactos del módulo de abertura automática de puertas para una abertura manual de la puerta. El montaje se realiza a la retícula de 25 mm del perfil del bastidor TS IT.
- Unidad de envase
- Cable de conexión de 3 m
Ángulo de montaje
Incl. material de fijación - Installation Ø
- 16,2 mm
- Tensión
- 250 V c.a.
- Intensidad (máx.)
- 2 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,17 kg
- Peso bruto
- 0,178 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descripción producto
- KIT ALARGADOR P/ PUERTA AUTOM.
- Certificados
- EAC