- Referencia:
- VX_IT 7030.265
- Ejecución
- Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Amortiguador de muelle para abertura de la tapa
Imanes para la fijación de las trampillas
En el estado sin corriente las trampillas se encuentran abiertas
Puerta transparente: 2 cristales de seguridad simples, tintados
de una pieza, con trampillas de ventilación
Marco: Perfil de aluminio extrusionado
- Ventajas
- Posibilidad de control remoto del sistema CMC III
- Elevada seguridad gracias a la utilización de cristal de seguridad simple tintado
- Elevada estabilidad gracias a la combinación de las trampillas de ventilación con el marco tubular de puerta
- Las compuertas de ventilación se adentran solo 200 mm en la vía de emergencia
- No es necesario adaptar el sistema de cierre
- La abertura manual de las puertas no influye sobre las trampillas de ventilación
- Abertura automática de las trampillas de ventilación con falta de tensión
- Datos técnicos
- Montaje de la trampilla de ventilación hacia fuera: 200 mm (en estado abierto)
- Montaje de la mecánica hacia dentro: 52,5 mm
- Bisagras: a derecha (intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta)
- Cable de conexión a partir de las bisagras: 2,5 m
- Funcionamiento
- Accionamiento mediante DCM (módulo de abertura automática de puertas) CMC III
- Las compuertas de ventilación verticales integradas se abren mecánicamente de forma automática, en caso de emergencia y de fallo del sistema de refrigeración o de activación de un sistema de extinción
- En función del volumen y la temperatura de la sala se aprovecha el aire de la sala para realizar una refrigeración de emergencia o bien puede introducirse gas de extinción directamente en los racks TI
- Deben utilizarse siempre las puertas frontales y dorsales del sistema Automatic Door Opening
- Material
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cristales: cristal de seguridad monocapa tintado
- Unidad de envase
- Puerta transparente con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
- Para c.c.
- 0,78 A
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20 con trampillas de ventilación cerradas
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 45 kg
- Peso bruto
- 46 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177925892
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
Puerta transparente ADO VX IT con marco de aluminio, An.xAl.=800x2200 mm, 2 cristales de seguridad simples