Puertas para VX IT para Automatic Door Opening (ADO)

Referencia: VX_IT 7030.282

Puertas transparentes VX IT con trampillas de aireación para abertura automática en caso de alarma

Referencia:
VX_IT 7030.282
Ejecución
Cristales: cristal de seguridad monocapa tintado
Amortiguador de muelle para abertura de la tapa
Imanes para la fijación de las trampillas
En el estado sin corriente las trampillas se encuentran abiertas
con puerta de chapa de acero
de dos piezas, partido en vertical, con trampillas de ventilación
Marco: chapa de acero
Descripción producto
Con compuertas de ventilación integradas para una función de abertura automática en caso de alarma o de corte eléctrico. La puerta transparente para el sistema Automatic Door Opening sustituye la puerta estándar del VX IT.
Ventajas
Posibilidad de control remoto del sistema CMC III
Elevada seguridad gracias a la utilización de cristal de seguridad simple tintado
Elevada estabilidad gracias a la combinación de las trampillas de ventilación con el marco tubular de puerta
Las compuertas de ventilación se adentran solo 200 mm en la vía de emergencia
No es necesario adaptar el sistema de cierre
La abertura manual de las puertas no influye sobre las trampillas de ventilación
Abertura automática de las trampillas de ventilación con falta de tensión
Datos técnicos
Montaje de la trampilla de ventilación hacia fuera: 200 mm (en estado abierto)
Montaje de la mecánica hacia dentro: 52,5 mm
Bisagras: a derecha (intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta)
Cable de conexión a partir de las bisagras: 2,5 m
Funcionamiento
Accionamiento mediante DCM (módulo de abertura automática de puertas) CMC III
Las compuertas de ventilación verticales integradas se abren mecánicamente de forma automática, en caso de emergencia y de fallo del sistema de refrigeración o de activación de un sistema de extinción
En función del volumen y la temperatura de la sala se aprovecha el aire de la sala para realizar una refrigeración de emergencia o bien puede introducirse gas de extinción directamente en los racks TI
Deben utilizarse siempre las puertas frontales y dorsales del sistema Automatic Door Opening
Material
de dos piezas, partido en vertical, con trampillas de ventilación
Marco: chapa de acero
Cristales: cristal de seguridad monocapa tintado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
Para c.c.
0,78 A
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20 con trampillas de ventilación cerradas
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
40,262 kg
Peso bruto
42,275 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177925946
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Puerta de chapa de acero de 2 piezas (ADO) VX IT, An.xAl. 600x2000, 2 cristales de seguridad simples, lámina
Documentos
Instrucciones