El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-12-2023
Kit de puerta Extension para TS IT
Referencia: DK 7030.260
Sistema de motor rotor, que permite la abertura de una puerta en cualquier situación de emergencia. La conexión y el accionamiento del kit de puerta se realiza a través del módulo de abertura automática de puertas.
- Referencia:
- DK 7030.260
- Descripción producto
- Para la abertura automática de las puertas de un rack en situaciones de emergencia en aplicaciones con baja presión en el rack. La conexión y el accionamiento del kit de extensión de puerta debe realizarse en combinación con el kit de puerta mediante el módulo de abertura automática de puerta.
- Aplicación
- Aplicaciones con baja presión en el rack, por ej. LCP o potentes motores de ventilador para servidores
- Funcionamiento
- El motor abre la puerta hasta que disminuye la baja presión.
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Plástico - Unidad de envase
- 2 motores rotor
2 marcos deslizantes
Instrucciones
Incl. material de fijación
Motor de husillos
Incl. material de fijación - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,9 kg
- Código arancelario
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descripción producto
- #NV
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones
- White Paper