- Artículo No.:
- SK 3314530
- Ejecución
- Refrigeración de pasillo
CW
- Ventajas
- Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
- Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
- Regulación de la temperatura de entrada del aire en los servidores o, de forma opcional, según la presión diferencial
- Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
- Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
- El uso del agua de entrada proporciona un aumento de la refrigeración libre indirecta, reduciendo los costes de servicio
- Potencia de refrigeración adecuada a la demanda mediante unidades de ventiladores modulares (sustitución de ventiladores sin herramientas y sin interrupción del servicio)
- Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
- Conexión trifásica de serie para redundancia eléctrica
- En la variante UL se incluye de serie una conexión fija monofásica o bifásica con cubierta adicional.
- La separación de refrigeración y rack impide la entrada de agua en el rack para servidores
- Una superficie de máx. 0,36 m² para todas las potencias de refrigeración
- Mejora de la recuperación de calor a partir de elevadas temperaturas del agua de retorno con el uso de variantes de glicol LCP CW, por ejemplo en combinación con bomba de calor
- Óptimo acceso para mantenimiento y servicios desde la parte frontal y posterior
- Funcionamiento
- El aire caliente es absorbido de la sala o el pasillo caliente por la parte trasera del equipo y una vez refrigerado expulsado hacia delante al pasillo frío. Este producto no precisa un falso suelo
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
- Color
- Caja: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
- Opciones
- Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
Posibilidad de conexión directa de 16 sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm, color especial
Kit de gestión del agua de condensación incluyendo placa deflectora de decantación, así como sensor de temperatura y de humedad
Display
- Monitorización
- Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
- Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet (2 interfaces Ethernet para facilitar un montaje en cascada de hasta 16 LCP)
- null
- Integración en RiZone OT Suite (funciones de medición y gestión ampliadas, posibilidad de transferir y visualizar los valores)
- Observación
- A partir del número de serie 2025K000110475 (fecha de producción: 16 de septiembre de 2025) solo puede utilizarse el display 3314.030 como accesorio. El display anterior 3311.030 dejará de ser compatible a partir de esta fecha.
- Para su identificación, todos los LCP de nueva producción llevan una etiqueta verde en el embalaje.
- Observación referente a la referencia
- Óptima gestión de la condensación, también con bajas temperaturas del agua de entrada, disponible bajo demanda.
- Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
- Potencia total de refrigeración
- 10
20
30
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 4.800 m³/h
- Número de módulos de ventilador en el estado de entrega
- 1
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX IT
- TS IT
- Montaje en fila de racks
- Adelantado
- Tensión de servicio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia máx. de refrigeración
- 30 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Conector
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua
- Ventilador EC
- Sí
- Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
- Sí
- Regulación de la temperatura
- Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
- Circuito de regulación de dos vías
- Acometidas de agua
- DN 40 (rosca exterior G 1½")
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura en la impulsión del agua
- 15 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 10B
- Opciones
- Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
- Posibilidad de conexión directa de 16 sensores CMC III adicionales
- Racks con altura de 2200 mm, color especial
- Kit de gestión del agua de condensación incluyendo placa deflectora de decantación, así como sensor de temperatura y de humedad
- Display
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 198 kg
- Peso bruto
- 208 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177977778
- Descripción producto
-
LCP Inline CW, 30 kW, en posición avanzada, RAL 7035, An.Al.Pr.: 300x2000x1200 mm