- Artículo No.:
- SK 3232711
- Ventajas
- Free Cooling indirecto, interno y externo
- Bombas de alta eficiencia en el circuito de agua fría
- Bomba regulada por inversor
- Dos compresores de alto rendimiento
- Posibilidad de conectar hasta 8 chillers en cascada
- Datos técnicos
- Construcción compacta con elementos de mando en la parte frontal y absorción de aire a través de ambos laterales, salida del aire hacia arriba
- Sistema cerrado a la presión
- Bypass integrado
- Aplicación
- Especialmente para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o CRAC
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Chiller cableada a punto de conexión
Documentación en varios idiomas
Incl. esquema de funcionamiento y de conexión
- Opciones
- Posibilidad de integrar un Free Cooling a partir de 15 kW. Por favor, tenga en cuenta las observaciones
Memoria intermedia para ubicación separada
Refrigeración de emergencia con acometida de agua de red
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 25 A
- Depósito
- Material: Depósito de acero, con aislamiento de 10 mm contra agua de condensación
Volumen: 48 l
- Cooling output (footnote)
- Potencia de refrigeración teniendo en cuenta el 35 % de glicol
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Acometidas de agua
- Rosca hembra G 1½"
- Peso en servicio
- 463 kg
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Monitorización
- Control de todos los parámetros relevantes para el sistema, como por ej. la entrada de agua, los parámetros del agente refrigerante y de la bomba y las alarmas, así como las potencias de refrigeración opcionales y la eficiencia energética
- Conexión directa del equipo vía SNMP/Modbus a través de Ethernet
- Integración en RiZone
- Observación
- Es posible que se produzcan desviaciones técnicas en la potencia de refrigeración, dimensiones o peso en los tipos de equipos con refrigeración libre
- Los datos de potencia de los diferentes paquetes de opciones varían y deben tomarse del configurador Chiller TI. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- En las chillers TI la bomba y el depósito deben seleccionarse de forma opcional, para estas variantes de equipamiento tienen validez los datos técnicos de estas
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 10.880 m³/h
- Dimensiones
- Anchura: 810 mm
Altura: 1.542 mm
Profundidad: 1.800 mm
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 5 °C: 15 °C
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...43 °C
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 9,7 kW
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
-
#NV