Juego de escobillas para LCU CW

Artículo No.: SK 3313612

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack para redes/servidores VX IT con LCU CW instalado.

Artículo No.:
SK 3313612
Ventajas
Para el aumento de la eficiencia energética del sistema de climatización
Escobillas verticales para la estanqueidad de las aberturas en el lado del rack, en el cual se encuentra instalado el LCU CW
Aplicación
Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con LCU CW instalado
Material
Chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
4 escobillas
4 ángulos
1 juego de conexión
Incl. material de fijación
La unidad de envase solo incluye el material para el lado del armario en el cual se encuentra instalado el LCU CW
Observación para el montaje
Las dos escobillas que se insertan entre el LCU CW y el lateral deben cortarse
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,9 kg
Peso bruto
2,075 kg
Código arancelario
96035000
EAN
4028177985506
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
Descripción producto
SK Juego de escobillas para LCU CW, adecuado para anchura de 800 mm y altura de 2000/2200 mm
Documentos
Instrucciones