- Artículo No.:
- DK 5502103
- Descripción producto
- Juego de escobillas para 2 unidades de canales para cables TS IT, hasta 47 UA, 2200 mm de altura con marco de montaje
- Aplicación
- Para cubo para pasillo frío/caliente entre el canal para cables de 482,6 mm (19") en el marco de montaje de 482,6 mm (19") y el lateral/pared de separación
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado natural,
Escobilla: plástico, UL 94-HB
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,42 kg
- Peso bruto
- 2,72 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
DK Juego de escobillas para TS IT