Puerta transparente, con aireación para TS, TS IT, VX SE

Artículo No.: DK 7824202

Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E.

Artículo No.:
DK 7824202
Descripción producto
Superficie perforada con entrada de aire de > 78% para una circulación óptima del aire.
Material
Puerta: chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta transparente, con aireación
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Bisagras de 180º (4 u.)
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
En lineas de armarios TS con puertas de chapa de acero solo pueden utilizarse las bisagras de 180° 7824.520.
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
SE
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
24,89 kg
Peso bruto
26,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177236127
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
DK PUERTA TRANSPARENTE AIREADA 800x2000 RAL 7035