- Artículo No.:
- SK 3343230
- Ejecución
- Refrigeración de rack
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- CDU In-Rack (4 OU) lista para conectar
Control Modul (1OU)
Filtro TCS 25 µm
- Opciones
- Tamaño filtro
Display
- Potencia total de refrigeración
- 150 kW en 6K ATD
200 kW en 8K ATD
- Cantidad de caudal nominal circuito secundario
- 225 l/min: a 1,5 bar
- Number of pumps and Type of pump
- 3 Bomba centrífuga VSD
- Tensión de servicio
- 48 V (c.c.)
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Barra colectora de corriente continua
- Dimensiones
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
- Peso en servicio
- 93 kg
- Acometidas de agua
- FWS: Brida sanitaria de 1 1/2" con conexión Tri-Clamp
- TCS: Brida sanitaria de 1 1/2" con conexión Tri-Clamp
- Entrada de agua
- FWS: Dorsal
- TCS: Dorsal
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
- Medio refrigerante
- FWS: Agua
- TCS: Agua + PG25
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
- Filtro para circuito secundario
- 25 µm,opcional 50 µm
- con capacidad hot swap
- Control Module
- Sensores
- Redundant cooling
- Bomba: N+1
- Monitorización
- Control de todos los parámetros relevantes para el sistema como temperatura, humedad del aire, presión, cantidad de caudal, filtro, fugas, estado de los componentes
- Protocolos
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Control de fugas
- Sí
- Adecuado para tipo de armario
- Rack OCP ORV3
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84158200
- Descripción producto
-
CDU In-Rack, 150 kW a 6K ATD, 548x188,5x855 mm (An.xAl.xPr.)