Cooling Distribution Unit CDU In-Row

Artículo No.: SK 3343200

Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit para la refrigeración por líquido de servidores de alto rendimiento. La CDU In-Row separa el circuito de agua del edificio del circuito del medio refrigerante del equipamiento TI. Esta separación garantiza que el caudal, la presión y la calidad requeridos por el medio refrigerante en el circuito secundario se mantengan en todo momento.

Artículo No.:
SK 3343200
Ejecución
Refrigeración de pasillo
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Unidad CDU In-Row lista para conectar
Válvulas del ventilador
Sensor de fugas
Opciones
Número de bombas
Alimentación de tensión redundante
Conexión: cableada
Tamaño filtro
Tubería FWS aislada
Interruptor de parada de emergencia
Potencia total de refrigeración
1.000 kW en 4K ATD
1.500 kW en 6K ATD
Cantidad de caudal nominal circuito secundario
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 Bomba centrífuga VSD
Tensión de servicio
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Absorción de potencia (aprox.)
18 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
2 x NEMA L22-30P
Campo de temperatura de servicio
5 °C...35 °C
Nivel de ruido
73,4 dB(A)
Dimensiones
An.xAl.xPr.: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Peso en servicio
1.250 kg
Acometidas de agua
FWS: Brida sanitaria de 4" con conexión Tri-Clamp
TCS: Brida sanitaria de 4" con conexión Tri-Clamp
Entrada de agua
FWS: Suelo o techo
TCS: Suelo o techo
Rango de temperatura del medio refrigerante
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Medio refrigerante
FWS: Agua
TCS: Agua + PG25
Presión de servicio admisible (p máx.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filtro para circuito secundario
25 µm,opcional 50 µm
con capacidad hot swap
Bomba
Control Module
Filtro
Sensores
Válvula motorizada de 2 vías
Bomba de llenado
Válvula de vaciado
Redundant cooling
Bomba: N+1
Filtro: 2N
Monitorización
Control de todos los parámetros relevantes para el sistema como temperatura, humedad del aire, presión, cantidad de caudal, filtro, fugas, estado de los componentes
Protocolos
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Control de fugas
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84733080
Descripción producto
CDU In-Row, 1000 kW a 4K ATD, 600x2300x1400 mm (An.xAl.xPr.)
Aprobaciones
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Technical Data sheet