Refrigeración TI

LCP Rear Door CW

El LCP Rear Door CW es la solución perfecta para disipar eficazmente el calor de los racks TI. Gracias a su diseño modular, compuesto por un módulo pasivo, uno activo y uno de agua, el calor se disipa fuera de la sala de servidores directamente desde el rack, a través del agua.

LCP Rear Door CW

Módulo pasivo para LCP Rear Door CW

El módulo pasivo es un intercambiador de calor aire/agua dentro de una caja para montaje directo en racks VX IT o TS IT, en sustitución de una puerta dorsal. El diseño plano y un ángulo de abertura de la puerta de 180°...

LCP Rear Door CW

Módulo para agua para LCP Rear Door CW

Módulo agua para la regulación individual de la potencia o para determinar la potencia de refrigeración en un LCP Rear Door CW. Su uso solo es posible en combinación con un módulo activo. El montaje puede realizarse...

LCP Rear Door CW

Módulo activo para LCP Rear Door CW

Módulo activo para mejorar la conducción del aire a través del módulo pásivo. Fácil montaje posterior mediante fijación a la puerta de servicio. Regulación en función de la temperatura...