Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2014
- Artículo No.:
- DK 2102320
- Descripción producto
- Para la ventilación activa: una bandeja con ventiladores completamente precableada, incluyendo cable de conexión de 2,5 m, con dos motores de ventilador y escotaduras adicionales. Aumento de la potencia con el juego de ampliación.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre)
- 1514
- Caudal de aire por ventilador (soplado libre)
- 160/180
- Adecuado para
- Anchura: < 600 mm
Profundidad: < 600 mm - Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,14 kg
- Peso bruto
- 3,34 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Explicaciones
- Declaración de conformidad