Unidad de ventiladores, activa para TE

Referencia: TE 7000.670

Módulos de ventiladores adaptados a campos de aplicación especiales para una conducción guiada del aire y para evitar la formación de focos de calor en el armario TE 7000.

Referencia:
TE 7000.670
Descripción producto
Para una aireación activa del TE 7000 montada en la escotadura pretaladrada. Opcionalmente puede intergrarse otro ventilador.
Unidad de envase
1 unidad de ventiladores
Material de fijación
2 ventiladores
1 termostato
Cable de conexión, abierto
Caudal de aire por ventilador (soplado libre)
160/180
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre)
1514
Observación
Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,033 kg
Peso bruto
4,233 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
TE Fan mounting plate, active, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Documentos
Info sheet