Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Referencia: SK 3311.810

Intercambiador de calor aire/agua de alta potencia y gran superficie - instalado como puerta dorsal del armario para servidores - realiza la refrigeración del calor disipado de los servidores a los niveles deseados.

Referencia:
SK 3311.810
Ventajas
Se monta en la parte posterior del rack para servidores, evitando así que la disipación de la carga térmica del rack tenga que ser disipada por la instalación de aireación de la sala
Distribución equilibrada del calor en el intercambiador a través del heat pipe. De esta forma el intercambiador siempre dispone de una carga de calor óptima
El ángulo de abertura de la puerta de 135º permite el acceso por la parte trasera del armario para servidores y facilita el montaje y la configuración dentro de un armario.
Óptima eficiencia energética, ya que no hay absorción de potencia eléctrica
Aplicación
Intercambiador de calor aire-agua para el equipamiento de racks TS IT en funcionamiento
Funcionamiento
El aparato sustituye la puerta trasera
El aire disipado se refrigerará a la temperatura ambiente. La energía calorífica absorbida por el agua se transportará hasta la acometida externa de agua fría y allí se refrigerará de nuevo a la temperatura necesaria.
El intercambiador de calor aprovecha el caudal de aire de los componentes TI y no precisa un ventilador adicional para refrigerar
Bajas pérdidas de presión de agua, a pesar de la construcción muy compacta
Acometida de agua desde la parte inferior
Color
RAL 7035
Ejecución
Refrigeración de rack
Observación
La potencia de aire (aire caliente disipado) de los componentes activos de 19" instalados en el armario, debe ser lo suficientemente grande, para soportar la pérdida de presión de la puerta dorsal perforada del intercambiador de calor.
La potencia de refrigeración total hace referencia a los 24 °C de temperatura de salida
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 105 mm
Potencia máx. de refrigeración
10 kW
Altura útil
42 UA
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Caudal nominal - Volumen de aire
2.700 m³/h
Acometidas de agua
DN 25 (rosca exterior G 1")
Presión de servicio admisible (p máx.)
6 bar
Temperatura en la impulsión del agua
15 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso bruto
78 kg
EAN
4028177717046
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK LCP Hybrid 10 kW,800x2000x105
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones