Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 01-01-2021
- Referencia:
- SK 3311.320
- Descripción producto
- Para conexión a red de aparatos LCP Rack/Inline DX. La tarjeta SNMP se introduce en pletina de mandos del LCP para su funcionamiento. La configuración de software se realiza a continuación a través de la interfaz web.
- Funcionamiento
- Alarma automática por correo electrónico, SMS o SNMP-Trap al superar uno de los valores límite
- Modificación remota del valor predeterminado del componente
- Unidad de envase
- Tarjeta SNMP
Acoplamiento RJ 45
Cable Cat 6 STP - Protocolos
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,28 kg
- Código arancelario
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- SK Tarjeta SNMP para LCP Rack