Chapas de techo para TS IT

Artículo No.: SK 3302.860

Chapas de techo para el refrigerador para techo para una refrigeración eficiente de los componentes TI.

Artículo No.:
SK 3302.860
Descripción producto
Chapa de techo con una escotadura adecuada para el refrigerador para montaje en el techo con el fin de refrigerar los componentes TI.
Aplicación
Refrigerador para montaje en el techo
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Chapa de techo, 1000 mm
Incl. escobilla como prolongación a 1200 mm
Junta
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Solo posible en combinación con TS IT con guías perfil.
Adecuados para referencia
SK 3301.800
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
Anchura: 600 mm
600 mm
Profundidad: 1.000 mm
1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,06 kg
Peso bruto
8,36 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177814189
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
DK Techo para TS IT con escotadura para 3301800
Documentos
Info sheet