Juego de tuberías para DET-AC III/EFD III

Referencia: DK 7338.130

Juego de tuberías para instalación de detección y extinción de incendio DET-AC III Master e instalación de detección precoz de incendios EFD III.

Referencia:
DK 7338.130
Descripción producto
Sistema de unión sin adhesivo para la conexión al sistema de detección y extinción de incendios DET-AC III, así como al sistema de detección precoz de incendios EFD III.
Datos técnicos
Tubo de plástico del medidor: interior 18 mm, exterior 22 mm
Funcionamiento
El ventilador de las instalaciones aspira a través de este sistema de tuberías continuamente el aire de la zona a proteger.
Color
Negro
Unidad de envase
3 tubos de plástico de 1 m respectivamente
Pieza en T
2 juegos de conexión, rectos
4 ángulos de unión, 90°
2 tapones de cierre
Incl. material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,81 kg
Código arancelario
39173300
EAN
4028177652545
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descripción producto
Kit para DET-AC Plus y EFD Plus .