Juego de estanqueidad para TS IT y LCP en combinación con DET-AC III Master/Esclavo

Artículo No.: DK 7338.135

Juego de estanqueidad para TS IT y LCP.

Artículo No.:
DK 7338.135
Descripción producto

Ventajas
Estanqueidad de cables, mangueras y tuberías en la zona del techo y suelo, sin afectar a su correcto funcionamiento
Aplicación
Cierra las escobillas en dos chapas de techo del rack VX IT
Cierra 1 escobilla en la chapa del techo del LCP
Se cierra la abertura en el suelo del LCP CW/LCP DX en la zona de las tuberías de medio refrigerante/de agua
Material
Espuma de polietileno, autoadhesiva por una cara
Color
Antracita
Unidad de envase
4 recortes adecuados para dos chapas de techo VX IT
1 recorte para un LCP
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descripción producto
Juego de estanqueidad para TS IT y LCP en comb. Con DET-AC III master/esclavo
Documentos
Instrucciones