Direct Air Cooling Systems (DAC) para armario multifunción

Artículo No.: CS 9760342

Direct Air Cooler para montaje en el techo de un armario multifunción (MFG). El equipo es idóneo para compensar con gran eficacia las elevadas pérdidas de potencia con un delta T bajo en el MFG. Un filtro plisado de gran eficacia filtra el aire ambiental que se introduce en el MFG y a través de una válvula antirretorno se expulsa el aire caliente del interior. El DAC se integra por completo en el techo del armario multifunción protegido contra actos vandálicos.

Artículo No.:
CS 9760342
Material
Caja: aluminio AlMg3
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Conector WAGO de 12 polos
Potencia calorífica específica
110 W/K
Tensión de servicio
48 V (c.c.)
Intensidad máx.
por ventilador para c.c.: 1,8 A
Tipo de conexión (eléctrica)
Conector WAGO de 12 polos
Dimensiones
Anchura: 875 mm
Altura: 125 mm
Profundidad: 313 mm
Observación
Curva característica y alarma configurables a través del software para PC CS200. El software está disponible en la zona de descargas en www.rittal.de. El cable de conexión debe ser proporcionado por el cliente.
Nº ventiladores
1
Fusible previo
Automático/fusible: 6 A
Regulación de la temperatura
Microcontrolador con conexión USB
Campo de temperatura de servicio
-33 °C...65 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
IP 55 (en combinación con MFG)
Adecuados para referencia
9751.908
9751.912
9751.918
Adecuado para
MFG 8
MFG 12
MFG 18
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,124 kg
Peso bruto
9,66 kg
Código arancelario
84158300
ETIM 9
EC000320
Descripción producto
CS Direct Air Cooling System (DAC), para MFG 8, 12, 18, 48 V c.c., An.Al.Pr.: 875 x 125 x 313 mm
Documentos
Instrucciones