- Artículo No.:
- SK 3243.700
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
- Ventajas
- Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
- Ventilador
- Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 540 m³/h
A 60 Hz: 590 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 625 m³/h
A 60 Hz: 716 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- A 50 Hz: 444 m³/h
A 60 Hz: 498 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado
- A 50 Hz: 565 m³/h
A 60 Hz: 645 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 77,7 W
A 60 Hz: 106,4 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,39 A
A 60 Hz: 0,47 A
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 144,5 mm
- Pr. de montaje
- 124 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro/filtro plisado
- IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Observación
- En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
- Campo de temperatura de servicio
- -30 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 62 dB(A)
A 60 Hz: 65 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,1 kg
- Peso bruto
- 4,28 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177997981
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador con filtro Blue e+, 625/716 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 7035