Ventilador con filtro Blue e+

Artículo No.: SK 3244.740

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Artículo No.:
SK 3244.740
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
Ventajas
Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
Montaje sin herramientas
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Ventilador
Diagonal, motor de corriente trifásica
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
A 50 Hz: 867 m³/h
A 60 Hz: 910 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
A 50 Hz: 537 m³/h
A 60 Hz: 587 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado
A 50 Hz: 720 m³/h
A 60 Hz: 745 m³/h
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 116,9 W
A 60 Hz: 165,6 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,22 A
A 60 Hz: 0,28 A
Dimensiones
Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 156 mm
Pr. de montaje
136 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Observación
En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 64 dB(A)
A 60 Hz: 66 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,6 kg
Peso bruto
4,82 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177997875
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro Blue e+, 867/910 m³/h, 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Aprobaciones
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica