- Artículo No.:
- SK 3243900
- Ejecución
- montaje mural
EC - Descripción producto
- Los ventiladores con filtro Blue e+ alcanzan su máximo rendimiento de caudal de aire gracias al uso de filtros plisados de serie. La entrada de amplio rango (100-240 V) permite una aplicación global. El control y la monitorización a través de la interfaz ModBus ofrecen funciones exclusivas (limpieza automática del filtro, indicación de mantenimiento del filtro, función de refrigeración de emergencia)
- Ventajas
- Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
- Entrada de amplio rango 100 - 240 V
- La conexión IoT permite funciones exclusivas como la limpieza automática del filtro, la indicación de mantenimiento del filtro, la función de refrigeración de emergencia
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 625 m³/h
A 60 Hz: 625 m³/h - Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro plisado
- A 50 Hz: 565 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 540 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- A 50 Hz: 444 m³/h
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 55,1 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,88 A
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 156,5 mm - Pr. de montaje
- 136,5 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro/filtro plisado
- IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 65 dB(A)
- Interfaces
- 0 – 10 V/Entrada PWM
- Velocidad de salida
- contacto indicador de fallo libre de potencial
- RS485 (ModBus)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,65 kg
- Peso bruto
- 3,763 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177997929
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK Ventilador con filtro Blue e+, con tecnología EC, 625 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Ventilador con filtro Blue e+ con tecnología EC
Artículo No.: SK 3243900
La versión energéticamente eficiente con tecnología EC no solo destaca por su novedosa capacidad IoT. El ventilador con filtro Blue e+ también abre la puerta a muchas otras ventajas, desde la eficiencia energética, la monitorización y la sostenibilidad, hasta un mayor caudal de aire (175 - 1.160m³/h).