- Artículo No.:
- SK 3173.105
- Ejecución
- para ventiladores con filtro
- Descripción producto
- De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
- Material
- Fibra química
- Observación
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Adecuados para referencia
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Dimensiones
- Anchura: 289 mm
Altura: 289 mm
Profundidad: 17 mm
- Clase del filtro
- según DIN EN 779: G3
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,72 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177695573
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
Dispensador de esteras filtrantes SK 324 3244, 3245, 3326 clase de filtración G3