Estera filtrante

Artículo No.: SK 3237066

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Artículo No.:
SK 3237066
Ejecución
para ventiladores con filtro EMC
Descripción producto
De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material
Fibras químicas con recubrimiento de cobre niquelado cromado
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3237.060/3237.6xx
Dimensiones
Anchura: 92 mm
Altura: 92 mm
Profundidad: 10 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G2
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,005 kg
Peso bruto
0,009 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177666214
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filter mat for SK 3237.6xx
Fichas técnicas
Documentación técnica