- Referencia:
- SK 2543.235
- Descripción producto
- Para una ventilación por convección. Fácil montaje posterior mediante 4 tornillos.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 330 mm
Altura: 110 mm
Profundidad: 8 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,568 kg
- Peso bruto
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
-
SK REJILLA AIREACION 330X110MM, 4uds.