- Artículo No.:
- SK 3177000
- Descripción producto
- De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistentes a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
- Material
- Fibra química
- Adecuados para referencia
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- Dimensiones
- Anchura: 425 mm
Altura: 85 mm
Profundidad: 8 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,025 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK FILTRO P/3144 SK ESTERA FILTRANTE PARA SK 3144/3145/3176, 5 PIEZAS